• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Folding handles

Stainless Steel-Folding handles

Folding handles GN 425.5 are used in places where the handle must not protrude or protrude only a short distance.

The handle is locked in place in the resting position by means of a spring-loaded (cup springs) thrust bolt.

The static load capacity value given in the table is an approximate value which, if exceeded, may result in permanent deformation or fracture of the plastic attachment part. The folding handle GN 425.2 may be used as an alternative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
425.5-100-NI
425.5-120-NI
425.5-180-NI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza H
(mm)

25.99 €

Stesso giorno

Stock

100

26.32 €

Stesso giorno

Stock

120

27.20 €

Stesso giorno

Stock

180

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico