Stainless Steel-Handwheels, A4

Stainless Steel-Handwheels, A4

The hub lengths of the pressed Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 conform to DIN 950.
Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 are renowned for their high mechanical strength. They are not affected by shock and knocks.
Stainless Steel-Handwheels GN 227.4 (A4 quality) are only available in type A (without handle).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
227.4-160-B12-A
227.4-160-K12-A
227.4-160-V12-A
227.4-200-B14-A
227.4-200-K14-A
227.4-200-V14-A
227.4-250-B17-A
227.4-250-K17-A
227.4-250-V17-A
227.4-315-B19-A
227.4-315-K19-A
227.4-315-V19-A
227.4-400-B24-A
227.4-400-K24-A
227.4-400-V24-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(Ø)
Bore code

94.58 €

3 giorni 16012B- without keyway

98.04 €

3 giorni 16012K- with keyway

98.04 €

3 giorni 16012V- with square

137.94 €

3 giorni 20014B- without keyway

141.38 €

3 giorni 20014K- with keyway

141.38 €

3 giorni 20014V- with square

187.82 €

3 giorni 25017B- without keyway

191.25 €

3 giorni 25017K- with keyway

191.25 €

3 giorni 25017V- with square

282.09 €

3 giorni 31519B- without keyway

285.52 €

3 giorni 31519K- with keyway

285.52 €

3 giorni 31519V- with square

429.07 €

3 giorni 40024B- without keyway

432.52 €

3 giorni 40024K- with keyway

432.52 €

3 giorni 40024V- with square

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type A- without handle

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico