Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
139.6-76-126
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 126 | Larghezza W(mm) | 76 | Weight(kg) | 0.909 |
---|
Si trova sulla pagina di Cerniere per porte / filettatura interna / acciaio inox / 139.6-76-126 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 139.6-76-126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 139.6-76-126.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali