Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
129.2-45-40-C-A4 |
129.2-45-40-C-NI |
129.2-50-51-C-A4 |
129.2-50-51-C-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Materiale corpo principale | Larghezza W (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 45 | 0.100 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 45 | 0.097 | |
127.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 51 | [Acciaio inox] Stainless Steel | 50 | 0.214 | |
54.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 51 | [Acciaio inox] NI, Stainless Steel | 50 | 0.213 |
Loading...
Type | C-Fixing from the back side |
---|
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Materiale corpo principale
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali