Registrati
Configura
  • Materiale corpo principale
    • Acciaio inox
  • Square s
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 7 giorni lavorativi

Cerniere ad angolo / viti / acciaio inox / GN 129,5 / GANTER

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Materiale corpo principale

Square s

Weight

(kg)

Quantità minima d'ordine
[Acciaio inox] Stainless Steel
12
0.061
1 pezzi
[Acciaio inox] NI, Stainless Steel
12
0.057
1 pezzi
[Acciaio inox] Stainless Steel
16
0.140
1 pezzi
[Acciaio inox] NI, Stainless Steel
16
0.134
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
86.52 €
( 102.96 € )
7 giorni lavorativi
28.12 €
( 33.46 € )
7 giorni lavorativi
100.40 €
( 119.48 € )
7 giorni lavorativi
29.10 €
( 34.63 € )
7 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Stainless Steel-Hinges GN 129.5 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
With the fixing from the inside, they are especially suitable for doors and trap doors which must not be detachable from the outside as an anti-tamper device.