Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
337-NI-40-40-A-1-GS |
337-NI-40-40-A-2-GS |
337-NI-50-50-A-1-GS |
337-NI-50-50-A-2-GS |
337-NI-60-60-A-1-GS |
337-NI-60-60-A-2-GS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Identification No. | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 40 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.050 | |
18.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 40 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.060 | |
21.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 50 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.100 | |
21.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 50 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.100 | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | 1, fixed bearing (pin) right | 0.200 | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | 2, fixed bearing (pin) left | 0.200 |
Loading...
Materiale corpo principale | NI, Stainless Steel | Type | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | Finish | GS-matte shot-blasted |
---|
Configura
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Identification No.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali