Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps for pulling action

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps for pulling action
  • Sconto volumi elevati
The stroke of the U-bolt latch of GN 851 latch type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch with clamping arm is parallel to the plane of the operating handle.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
851-160-T2-NI
851-160-T-NI
851-320-T2-NI
851-320-T-NI
851-700-T2-NI
851-700-T-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.18 €

1 Disponibile 7 giorni

51.92 €

1 Disponibile 7 giorni

66.88 €

1 Disponibile 7 giorni

60.94 €

1 Disponibile 7 giorni

155.10 €

1 Disponibile 7 giorni

177.10 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico