• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps, with safety hook, with pull

Stainless Steel-Horizontal latch type toggle clamps, with safety hook, with pull

The GN 851.3 latch type toggle clamps are compact in design and can be used to ensure high holding capacities.
When closing the spanner, a safety hook positively locks onto the body. This prevents the inadvertent or vibration-induced release from the clamping position. To open the safety hook it is unlocked per one-hand operation.
The U-bolt latch can be adjusted within its range.
In addition to the standard lengths for the U-bolt latch shown above, more lengths may be achieved by using series GN 951.1 square U-bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
851.3-160-T6-A4
851.3-160-T-A4
851.3-320-T6-A4
851.3-320-T-A4
851.3-700-T6-A4
851.3-700-T-A4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

70.05 €

Stesso giorno

Stock

68.93 €

Stesso giorno

Stock

78.98 €

Stesso giorno

Stock

77.69 €

Stesso giorno

Stock

193.60 €

Stesso giorno

Stock

190.28 €

Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico