Stainless Steel-Indexing mechanisms

Stainless Steel-Indexing mechanisms
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Indexing mechanisms GN 200 replace and simplify complicated indexing and safety mechanisms.
Besides the standard scale (Type AS) the control knob version may be supplied with any scale.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale rings on the order sheet „How to order Graduations“.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200-44-K10-A-NI
200-44-K10-AS-NI
200-44-K12-A-NI
200-44-K12-AS-NI
200-52-K12-A-NI
200-52-K12-AS-NI
200-52-K14-A-NI
200-52-K14-AS-NI
200-52-K16-A-NI
200-52-K16-AS-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

123.10 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 10A, without scale

132.20 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 10AS, with scale 0...50, 60 graduations

123.10 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12A, without scale

132.20 €

1 Disponibile 7 giorni 44K 12AS, with scale 0...50, 60 graduations

139.84 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 12A, without scale

149.50 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 12AS, with scale 0...50, 60 graduations

139.84 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 14A, without scale

149.50 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 14AS, with scale 0...50, 60 graduations

139.84 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 16A, without scale

149.50 €

1 Disponibile 7 giorni 52K 16AS, with scale 0...50, 60 graduations

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel

Supporto tecnico