Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
613-5-AKN-NI |
613-5-AN-NI |
613-6-AKN-NI |
613-6-AN-NI |
613-8-AKN-NI |
613-8-AN-NI |
613-10-AKN-NI |
613-10-AN-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob | |
18.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob | |
35.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob | |
33.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob | |
42.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob | |
39.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali