• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Stainless Steel-Indexing plungers

Stainless Steel-Indexing plungers
  • Sconto volumi elevati
The indexing plungers GN 617 are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), GN 817 indexing plungers are to be preferred.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
617-5-AKN-NI
617-5-AN-NI
617-6-AKN-NI
617-6-AN-NI
617-8-AKN-NI
617-8-AN-NI
617-10-AKN-NI
617-10-AN-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Type

20.44 €

1 Disponibile 4 giorni 5AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

19.64 €

1 Disponibile 7 giorni 5AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

24.00 €

1 Disponibile 4 giorni 6AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

23.10 €

1 Disponibile 7 giorni 6AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

34.86 €

1 Disponibile 4 giorni 8AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

33.56 €

1 Disponibile 7 giorni 8AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

41.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AKN, with lock nut, with Stainless steel-Knob

38.66 €

1 Disponibile 4 giorni 10AN, without lock nut, with Stainless Steel-Knob

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel

Supporto tecnico