Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
8.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
9.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
9.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
10.26 € 5.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
10.42 € 5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
12.96 € 6.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
13.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
15.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
17.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
18.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
18.70 € 9.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
21.62 € 11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 | B, without rest position, without locknut | |
22.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | BK, without rest position, with locknut | |
25.46 € 13.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 | C, with rest position, without locknut | |
26.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 16 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali