Stainless Steel-Indexing plungers with red knob

Stainless Steel-Indexing plungers with red knob
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
817-4-4-B-NI-RT
817-4-4-BK-NI-RT
817-4-4-C-NI-RT
817-4-4-CK-NI-RT
817-4-6-B-NI-RT
817-4-6-BK-NI-RT
817-4-6-C-NI-RT
817-4-6-CK-NI-RT
817-5-5-B-NI-RT
817-5-5-BK-NI-RT
817-5-5-C-NI-RT
817-5-5-CK-NI-RT
817-5-8-B-NI-RT
817-5-8-BK-NI-RT
817-5-8-C-NI-RT
817-5-8-CK-NI-RT
817-6-6-B-NI-RT
817-6-6-BK-NI-RT
817-6-6-C-NI-RT
817-6-6-CK-NI-RT
817-6-9-B-NI-RT
817-6-9-BK-NI-RT
817-6-9-C-NI-RT
817-6-9-CK-NI-RT
817-8-8-B-NI-RT
817-8-8-BK-NI-RT
817-8-8-C-NI-RT
817-8-8-CK-NI-RT
817-8-12-B-NI-RT
817-8-12-BK-NI-RT
817-8-12-C-NI-RT
817-8-12-CK-NI-RT
817-10-12-B-NI-RT
817-10-12-BK-NI-RT
817-10-12-C-NI-RT
817-10-12-CK-NI-RT
817-12-15-B-NI-RT
817-12-15-BK-NI-RT
817-12-15-C-NI-RT
817-12-15-CK-NI-RT
817-16-20-B-NI-RT
817-16-20-BK-NI-RT
817-16-20-C-NI-RT
817-16-20-CK-NI-RT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Stroke l1 Type

12.36 €

6.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44B, without rest position, without locknut

12.76 €

1 Disponibile 7 giorni 44BK, without rest position, with locknut

13.52 €

7.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44C, with rest position, without lock nut

13.92 €

7.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44CK, with rest position, with lock nut

12.32 €

1 Disponibile 7 giorni 46B, without rest position, without locknut

12.72 €

1 Disponibile 7 giorni 46BK, without rest position, with locknut

13.50 €

1 Disponibile 7 giorni 46C, with rest position, without lock nut

13.90 €

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

46CK, with rest position, with lock nut

14.60 €

7.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55B, without rest position, without locknut

15.40 €

8.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55BK, without rest position, with locknut

15.90 €

8.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55C, with rest position, without lock nut

16.70 €

8.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55CK, with rest position, with lock nut

13.88 €

7.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58B, without rest position, without locknut

14.68 €

7.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58BK, without rest position, with locknut

15.48 €

8.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

58C, with rest position, without lock nut

16.28 €

1 Disponibile 7 giorni 58CK, with rest position, with lock nut

17.30 €

1 Disponibile 7 giorni 66B, without rest position, without locknut

18.20 €

1 Disponibile 7 giorni 66BK, without rest position, with locknut

19.06 €

1 Disponibile 7 giorni 66C, with rest position, without lock nut

19.96 €

1 Disponibile 7 giorni 66CK, with rest position, with lock nut

18.78 €

9.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69B, without rest position, without locknut

19.68 €

1 Disponibile 7 giorni 69BK, without rest position, with locknut

20.78 €

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69C, with rest position, without lock nut

21.68 €

11.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69CK, with rest position, with lock nut

21.98 €

11.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88B, without rest position, without locknut

23.28 €

12.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88BK, without rest position, with locknut

24.66 €

13.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88C, with rest position, without lock nut

25.96 €

13.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88CK, with rest position, with lock nut

22.26 €

11.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

812B, without rest position, without locknut

23.56 €

1 Disponibile 7 giorni 812BK, without rest position, with locknut

25.12 €

1 Disponibile 7 giorni 812C, with rest position, without lock nut

26.42 €

14.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

812CK, with rest position, with lock nut

23.26 €

12.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012B, without rest position, without locknut

24.56 €

1 Disponibile 4 giorni 1012BK, without rest position, with locknut

25.92 €

13.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012C, with rest position, without lock nut

27.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1012CK, with rest position, with lock nut

36.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1215B, without rest position, without locknut

39.32 €

20.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1215BK, without rest position, with locknut

42.32 €

22.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1215C, with rest position, without lock nut

45.30 €

24.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1215CK, with rest position, with lock nut

54.02 €

28.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1620B, without rest position, without locknut

58.72 €

31.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1620BK, without rest position, with locknut

73.78 €

39.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1620C, with rest position, without lock nut

78.48 €

1 Disponibile 7 giorni 1620CK, with rest position, with lock nut

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel Colour RT

Supporto tecnico