Stainless Steel-Ledge handle

Stainless Steel-Ledge handle
  • Sconto volumi elevati
The GN 730.5 Stainless Steel-Ledge handle is used on doors, guards and hatches on machines, as well as on drawers and pull-out units.
Due to the material used, the handle is intended especially for use in corrosive environments with aggressive media.
The ledge handle is made in a way that does not allow pooling of fluids, which makes cleaning easier and prevents build up of residue and bacteria.
It can be attached from the back side via the mounting thread. Alternatively, the handles can be welded from the front.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

730.5-A4-120-GS

Codice componente
730.5-A4-120-GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.34 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 120 Finish GS, matte shot-blasted

Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Ledge handle, il codice articolo è il seguente: 730.5-A4-120-GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 730.5-A4-120-GS.

Supporto tecnico