Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Material |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | s | A/F | t | w max. | x min. | Static load F in kN | Code no. Assembly tool |
M 12 x 1 | 4.5 | M 4 | 12 | 9.1 | 19.1 | 10.9 | 9.1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4.4 | GN 355.1-12 |
M 18 x 1 | 7 | M 6 | 17 | 12.6 | 26.8 | 10.1 | 14.9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 10 | GN 355.1-18 |
M 24 x 1,5 | 9 | M 8 | 24 | 19.6 | 31.1 | 11.3 | 18.7 | 4 | 6 | 6 | 17 | 16 | 29.5 | GN 355.1-24 |
M 30 x 1,5 | 13 | M 12 | 30 | 25.6 | 32.6 | 20.4 | 19.6 | 4 | 10 | 6 | 17 | 20 | 43 | GN 355.1-30 |
M 36 x 1,5 | 18 | M 16 | 36 | 31.6 | 45.7 | 15.8 | 24.2 | 4 | 14 | 6 | 21 | 24 | 91 | GN 355.1-36 |
Codice componente
|
---|
355-M12X1-4,5-NI |
355-M18X1-7-NI |
355-M24X1,5-9-NI |
355-M30X1,5-13-NI |
355-M36X1,5-18-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d1 | Diameter d2 | m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1 | 4.5 | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fni%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM12x1%2D4%2C5%2DNI%7D | |
22.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 18 x 1 | 7 | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fni%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM18x1%2D7%2DNI%7D | |
29.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 24 x 1,5 | 9 | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fni%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM24x1%2C5%2D9%2DNI%7D | |
39.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 30 x 1,5 | 13 | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fni%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM30x1%2C5%2D13%2DNI%7D | |
57.42 € 30.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 36 x 1,5 | 18 | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn355%2Fgn355%5Fni%2Fgn%5F355%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20355%2DM36x1%2C5%2D18%2DNI%7D |
Loading...
Material | NI-Stainless Steel | m1 | 2:web2CAD | t | 9:Incompatible |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d1
Diameter d2
m3
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali