Stainless Steel-Lifting pins

Stainless Steel-Lifting pins
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 1130 Stainless Steel-Lifting pins are carrier elements designed for fast and easy use. Pressing the red aluminium button will release the locking effect of the locking ball, allowing the load bolt to be moved in or out of the holding bore hole. The shackle rotates by at least 180°, with a safety flange fitted as a safeguard against inadvertent operation. Depending on the direction of pull, the ball load bolt may move freely by 360° in the holding bore hole.
Sling and lifting gear permanently remaining at the workpiece (e.g. load rings) is no longer necessary. Holding bore holes with d1 H11 are sufficient in use with corresponding strength of materials. Furthermore, the GN 1132 holding bushings are also available.
For more user guidlines, see the operating instruction enclosed with every lifting pin (see also under www.ganter-griff.com/service).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1130-8-10-NI
1130-8-15-NI
1130-8-25-NI
1130-8-35-NI
1130-10-15-NI
1130-10-25-NI
1130-10-35-NI
1130-10-50-NI
1130-12-15-NI
1130-12-25-NI
1130-12-35-NI
1130-12-50-NI
1130-16-25-NI
1130-16-50-NI
1130-16-75-NI
1130-20-50-NI
1130-20-75-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

223.08 €

1 Disponibile 7 giorni 810

223.08 €

118.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

815

223.08 €

118.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

825

223.08 €

118.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

224.06 €

118.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015

224.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1025

228.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1035

228.42 €

121.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

243.40 €

129.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1215

243.40 €

129.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1225

243.40 €

129.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235

243.40 €

1 Disponibile 7 giorni 1250

273.18 €

144.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1625

273.18 €

144.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650

273.18 €

144.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1675

341.36 €

180.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050

346.08 €

183.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NI-Stainless Steel

Supporto tecnico