Stainless Steel-Locking pins with axial lock (Ball retainer)

Stainless Steel-Locking pins with axial lock (Ball retainer)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 124.2 Stainless Steel-Locking pins are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems.
The locking balls are held in position by a pressure spring and are therefore not rigidly locked. The bolts can be quickly and easily inserted and removed from the locating hole.
The rated shear stresses of the bolt cross-section are theoretical guide values only and do not constitute any warranty. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.
This standard replaces the previous Stainless Steel-Locking pins GN 124.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
124.2-6-10
124.2-6-15
124.2-6-20
124.2-6-25
124.2-6-30
124.2-6-50
124.2-8-15
124.2-8-20
124.2-8-25
124.2-8-30
124.2-8-50
124.2-10-15
124.2-10-20
124.2-10-25
124.2-10-30
124.2-10-50
124.2-12-20
124.2-12-30
124.2-12-40
124.2-12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1 Diametro bullone d1 Lunghezza l1 D2 d3 L2 l3 k Carico
(kN)
Forza di tenuta assiale
(N)
Foro di posizionamento Peso
(kg)

15.42 €

1 Disponibile 7 giorni 610-----------

15.42 €

8.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

615-----------

15.42 €

8.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

620-----------

15.42 €

8.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625-----------

15.70 €

8.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

630-----------

16.02 €

8.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

650-----------

17.16 €

9.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

815-----------

17.16 €

9.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

820-----------

17.16 €

1 Disponibile 7 giorni 825-----------

17.78 €

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830-----------

18.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

850-----------

19.68 €

10.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1015342328.58.71262, 6230, 30100.039

19.68 €

10.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1020342328.58.71262, 6230, 30100.042

19.68 €

10.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1025342328.58.71262, 6230, 30100.045

20.28 €

10.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1030342328.58.71262, 6230, 30100.048

21.38 €

11.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1050342328.58.71262, 6230, 30100.059

22.26 €

11.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1220342328.59.514.590, 9032, 32120.051

22.26 €

11.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1230342328.59.514.590, 9032, 32120.059

23.08 €

12.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1240342328.59.514.590, 9032, 32120.068

23.90 €

12.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1250342328.59.514.590, 9032, 32120.075

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico