Stainless Steel-Locking pins, Stainless Steel-Slide

Stainless Steel-Locking pins, Stainless Steel-Slide
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Locking pins with axial lock GN 214.6 are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems. A typical application is location pins which have to be often removed and re-placed again.
The rectangular pawls made of Stainless Steel sheet metal keep the locking pin in an axial position in the bore. It can be retracted by pressing the button, once released it returns the pressure spring into its locking position.
The version with swivelling lifting ring is ideal for the use in confined spaces.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule our any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
214.6-6-16
214.6-6-20
214.6-6-25
214.6-6-30
214.6-6-35
214.6-6-40
214.6-6-45
214.6-6-50
214.6-8-16
214.6-8-20
214.6-8-25
214.6-8-30
214.6-8-35
214.6-8-40
214.6-8-45
214.6-8-50
214.6-10-20
214.6-10-25
214.6-10-30
214.6-10-35
214.6-10-40
214.6-10-45
214.6-10-50
214.6-10-60
214.6-12-25
214.6-12-30
214.6-12-35
214.6-12-40
214.6-12-45
214.6-12-50
214.6-12-60
214.6-12-70
214.6-12-80
214.6-16-30
214.6-16-35
214.6-16-40
214.6-16-45
214.6-16-50
214.6-16-60
214.6-16-70
214.6-16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

20.84 €

1 Disponibile 7 giorni 616

21.24 €

11.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

620

21.38 €

11.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625

21.56 €

11.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

630

21.82 €

1 Disponibile 7 giorni 635

21.94 €

1 Disponibile 7 giorni 640

22.26 €

11.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

645

22.58 €

1 Disponibile 3 giorni 650

21.44 €

11.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

816

21.60 €

11.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

820

22.00 €

1 Disponibile 7 giorni 825

22.14 €

11.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830

22.30 €

11.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

22.54 €

1 Disponibile 4 giorni 840

22.78 €

12.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

845

23.16 €

1 Disponibile 7 giorni 850

23.16 €

1 Disponibile 7 giorni 1020

23.48 €

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni 1030

23.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1035

24.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1040

24.44 €

12.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045

24.68 €

13.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

25.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1060

24.30 €

12.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1225

24.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1230

24.70 €

13.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235

25.18 €

13.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1240

25.32 €

13.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1245

25.68 €

13.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250

26.00 €

13.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1260

26.50 €

14.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1270

27.16 €

14.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1280

28.58 €

15.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630

29.00 €

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1635

29.34 €

15.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

29.84 €

15.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1645

30.08 €

15.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650

30.74 €

16.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1660

31.54 €

16.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1670

32.30 €

17.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico