Stainless Steel-Oil level sight glasses, Float glass

Stainless Steel-Oil level sight glasses, Float glass
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Oil level sight glasses GN 743.4 offer genuine glass of high stability and scratch proof. The sealing is achieved with an O-ring on the periphery and not on the face edge of the glass. Leak tightness is therefore not affected by axial pressures.
The outside diameter of these oil level sight glasses with recessed hexagon is chosen to match mounting holes for tube connections according to DIN 3852.
The seal is housed in a groove and it can therefore not be lost. In addition, this groove prevents the seal from being extruded when the sight glass is tightened.
Stainless Steel-Oil level sight glasses GN 743.4 can be used on pressurised oil tanks. Tests regarding maximum pressure are available on request.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
743.4-11-G3/8-A
743.4-11-G3/8-B
743.4-11-M16X1,​5-A
743.4-11-M16X1,​5-B
743.4-14-G1/2-A
743.4-14-G1/2-B
743.4-14-M20X1,​5-A
743.4-14-M20X1,​5-B
743.4-18-G3/4-A
743.4-18-G3/4-B
743.4-18-M26X1,​5-A
743.4-18-M26X1,​5-B
743.4-24-G1-A
743.4-24-G1-B
743.4-24-M33X1,​5-A
743.4-24-M33X1,​5-B
743.4-32-G11/4-A
743.4-32-G11/4-B
743.4-32-M42X1,​5-A
743.4-32-M42X1,​5-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inch thread d2 Fine thread d2 Window glass d1 Type

14.72 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/8-11A-with contrast screen

14.66 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/8-11B-without contrast screen

14.72 €

1 Disponibile 7 giorni -M 16 x 1,511A-with contrast screen

14.66 €

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 16 x 1,511B-without contrast screen

16.16 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/2-14A-with contrast screen

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/2-14B-without contrast screen

16.16 €

1 Disponibile 7 giorni -M 20 x 1,514A-with contrast screen

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni -M 20 x 1,514B-without contrast screen

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/4-18A-with contrast screen

23.58 €

12.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 3/4-18B-without contrast screen

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni -M 26 x 1,518A-with contrast screen

23.58 €

1 Disponibile 7 giorni -M 26 x 1,518B-without contrast screen

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni G 1-24A-with contrast screen

22.78 €

1 Disponibile 7 giorni G 1-24B-without contrast screen

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni -M 33 x 1,524A-with contrast screen

22.78 €

1 Disponibile 7 giorni -M 33 x 1,524B-without contrast screen

32.34 €

17.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 11/4-32A-with contrast screen

32.18 €

1 Disponibile 7 giorni G 11/4-32B-without contrast screen

32.34 €

1 Disponibile 7 giorni -M 42 x 1,532A-with contrast screen

32.18 €

1 Disponibile 7 giorni -M 42 x 1,532B-without contrast screen

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico