Stainless Steel-Spacer plates for hinges

Stainless Steel-Spacer plates for hinges
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Chamfers, different sheet metal thicknesses, or seals could mean that the mounting surfaces of hinges to frame and door are not on the same level.
Stainless Steel-Spacer plates GN 2370, as accessories of the GN 237 and GN 337 family of hinges, are designed dimensionally so that they ensure the appropriate height compensation during mounting by shimming, either individually or in combination.
The 2nd table includes a number of potential compensation heights which can be accomplished by shimming with one or two spacer plates.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2370-NI-30-1,​5-MT
2370-NI-30-1-MT
2370-NI-30-3-MT
2370-NI-30-5-MT
2370-NI-40-1,​5-MT
2370-NI-40-1-MT
2370-NI-40-3-MT
2370-NI-40-5-MT
2370-NI-50-1,​5-MT
2370-NI-50-1-MT
2370-NI-50-3-MT
2370-NI-50-5-MT
2370-NI-60-1,​5-MT
2370-NI-60-1-MT
2370-NI-60-3-MT
2370-NI-60-5-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
s
(mm)
l2

0.78 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.530

0.82 €

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

130

1.48 €

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

330

2.42 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

530

1.12 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.540

0.88 €

0.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

140

1.76 €

0.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

340

2.96 €

1.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

540

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1.550

1.08 €

0.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150

2.22 €

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

350

3.28 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

550

1.20 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.560

1.26 €

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

160

2.28 €

1 Disponibile 7 giorni 360

3.72 €

1 Disponibile 7 giorni 560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finish MT- matte, tumbled finish

Supporto tecnico