Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5334.4-40-B8-C |
5334.4-40-M8-E |
5334.4-50-B10-C |
5334.4-50-M10-E |
5334.4-60-B12-C |
5334.4-60-M12-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | d4 | Bore d3 | Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 34 | M 6 | - | 1,5, 1,5 | |
15.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 34 | M 6 | - | 2,2, 2,2 | |
17.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | 34 | M 6 | - | 1, 1 | |
17.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 42 | - | B 6 | 2,5, 2,5 | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 42 | - | B 6 | 3,2, 3,2 | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 42 | M 10 | - | 2,5, 2,5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Length l(mm)
Diameter d1(Ø)
d4
Bore d3
Torque
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali