Stainless Steel-Star knobs, matt shot-blasted

Stainless Steel-Star knobs, matt shot-blasted
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Star knobs GN 5335 are a special development intended for the food processing machinery industry. The smooth and enclosed areas as well as the large corner radii comply with the requirements of hygiene standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5335-40-B8-C
5335-40-M6-D
5335-40-M6-E
5335-40-M8-D
5335-40-M8-E
5335-50-B10-C
5335-50-M8-D
5335-50-M8-E
5335-50-M10-D
5335-50-M10-E
5335-60-B12-C
5335-60-M10-D
5335-60-M10-E
5335-60-M12-D
5335-60-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l
(mm)
d4 Bore d3 Torque

18.90 €

1 Disponibile 7 giorni ---B 103, 3

19.38 €

1 Disponibile 7 giorni ---B 104, 4

18.94 €

1 Disponibile 7 giorni ---B 123, 3

19.38 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 10-4, 4

18.94 €

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32M 10-2,5, 2,5

25.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 10---4, 4

26.26 €

1 Disponibile 7 giorni -63M 10-3, 3

25.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 12---2,5, 2,5

26.26 €

1 Disponibile 7 giorni -50M 10-2,5, 2,5

25.50 €

1 Disponibile 7 giorni -50M 10-4, 4

35.86 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 12-4, 4

37.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 12---3, 3

35.60 €

1 Disponibile 7 giorni -32M 12-3, 3

37.46 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 12-4, 4

35.60 €

1 Disponibile 7 giorni -50M 12-3, 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1(Ø) 52

Supporto tecnico