• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Strainer fittings

Stainless Steel-Strainer fittings

GN 7405 Stainless Steel-Strainer fittings are suited for assembly into piping systems as upstream or downstream protection devices. Depending on the mesh size, particles carried by liquid or gaseous media can be prevented from passing through. Units or housing interiors are thereby protected from foreign objects which can impair function or durability due to their size.
The housing is separately bolted through a union nut, making assembly/disassembly easier and allowing the strainer insert to be exchanged if necessary.
Replacement or maintenance Stainless Steel-Strainers are available under the GN 7403.1 standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7405-NI-G1/2-A-100
7405-NI-G1/2-A-500
7405-NI-G1/2-B-100
7405-NI-G1/2-B-500
7405-NI-G3/4-A-100
7405-NI-G3/4-A-500
7405-NI-G3/4-B-100
7405-NI-G3/4-B-500
7405-NI-G3/8-A-100
7405-NI-G3/8-A-500
7405-NI-G3/8-B-100
7405-NI-G3/8-B-500
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo d Mesh size

39.19 €

3 giorni AttaccoG 1/2100

39.19 €

3 giorni AttaccoG 1/2500

40.46 €

3 giorni AttaccoG 1/2100

40.46 €

3 giorni AttaccoG 1/2500

53.40 €

3 giorni AttaccoG 3/4100

53.40 €

3 giorni AttaccoG 3/4500

56.19 €

3 giorni AttaccoG 3/4100

56.19 €

3 giorni AttaccoG 3/4500

34.57 €

3 giorni AttaccoG 3/8100

34.57 €

3 giorni AttaccoG 3/8500

35.03 €

3 giorni AttaccoG 3/8100

35.03 €

3 giorni AttaccoG 3/8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI-Stainless Steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico