• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Three-lobe knobs, AISI 316L

Stainless Steel-Three-lobe knobs, AISI 316L

Stainless Steel-Three-lobe knobs GN 5345.4 have a smooth and sealed surface. They are particularly suitable for use where hygiene requirements are high. Their shape allows relatively high torques to be applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5345.4-40-B8-C
5345.4-40-M6-D
5345.4-40-M6-E
5345.4-40-M8-D
5345.4-40-M8-E
5345.4-50-B10-C
5345.4-50-M8-D
5345.4-50-M8-E
5345.4-50-M10-D
5345.4-50-M10-E
5345.4-60-B12-C
5345.4-60-M10-D
5345.4-60-M10-E
5345.4-60-M12-D
5345.4-60-M12-E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Thread length l Thread d1

22.93 €

3 giorni -15M 10

24.03 €

3 giorni -20M 10

20.13 €

3 giorni -25M 10

24.03 €

3 giorni -30M 10

20.13 €

3 giorni -35M 10

30.61 €

3 giorni -10M 3

32.12 €

3 giorni Stainless Steel12M 3

28.23 €

3 giorni -16M 3

32.12 €

3 giorni Stainless Steel10M 3

28.23 €

3 giorni -12M 3

39.80 €

3 giorni -20M 3

40.79 €

3 giorni -6M 3

38.02 €

3 giorni Stainless Steel6M 3

40.79 €

3 giorni -10M 4

38.02 €

3 giorni Stainless Steel10M 4

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico