Stainless Steel-Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad

Stainless Steel-Toggle clamp spindle assemblies with Swivel Thrust Pad
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 903 toggle clamp spindle assemblies are an economical choice for use with various toggle clamps that require manual clamping height adjustments on even or uneven surfaces. Toggle screw swivels up to 15° in any direction.
Thrust pad can be easily detached from and reassembled to screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
903-15-M6-26-NI
903-15-M6-36-NI
903-15-M6-46-NI
903-15-M8-20-NI
903-15-M8-35-NI
903-15-M8-45-NI
903-15-M8-58-NI
903-18-M8-20-NI
903-18-M8-35-NI
903-18-M8-45-NI
903-18-M8-58-NI
903-18-M10-34-NI
903-18-M10-44-NI
903-18-M10-57-NI
903-18-M10-74-NI
903-21-M8-20-NI
903-21-M8-35-NI
903-21-M8-45-NI
903-21-M8-58-NI
903-21-M10-34-NI
903-21-M10-44-NI
903-21-M10-57-NI
903-21-M10-74-NI
903-21-M12-34-NI
903-21-M12-57-NI
903-21-M12-74-NI
903-21-M12-94-NI
903-25-M8-20-NI
903-25-M8-35-NI
903-25-M8-45-NI
903-25-M8-58-NI
903-25-M10-34-NI
903-25-M10-44-NI
903-25-M10-57-NI
903-25-M10-74-NI
903-25-M12-34-NI
903-25-M12-57-NI
903-25-M12-74-NI
903-25-M12-94-NI
903-32-M8-20-NI
903-32-M8-35-NI
903-32-M8-45-NI
903-32-M8-58-NI
903-32-M10-34-NI
903-32-M10-44-NI
903-32-M10-57-NI
903-32-M10-74-NI
903-32-M12-34-NI
903-32-M12-57-NI
903-32-M12-74-NI
903-32-M12-94-NI
903-40-M8-20-NI
903-40-M8-35-NI
903-40-M8-45-NI
903-40-M8-58-NI
903-40-M10-34-NI
903-40-M10-44-NI
903-40-M10-57-NI
903-40-M10-74-NI
903-40-M12-34-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread diameter d2 Length l1

3.36 €

1 Disponibile 7 giorni 15M 626

3.42 €

1 Disponibile 7 giorni 15M 636

3.50 €

1 Disponibile 7 giorni 15M 646

3.52 €

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15M 820

3.72 €

1 Disponibile 7 giorni 15M 835

3.86 €

2.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15M 845

4.02 €

1 Disponibile 7 giorni 15M 858

3.66 €

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 820

3.86 €

2.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 835

3.98 €

2.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 845

4.16 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 858

4.68 €

2.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 1034

4.90 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 1044

5.22 €

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 1057

5.86 €

3.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18M 1074

3.72 €

1.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 820

3.92 €

2.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 835

4.06 €

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 845

4.22 €

1 Disponibile 7 giorni 21M 858

4.76 €

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1034

4.98 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1044

5.30 €

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1057

5.92 €

3.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1074

6.38 €

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1234

7.16 €

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1257

7.88 €

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1274

8.60 €

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21M 1294

4.12 €

2.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 820

4.32 €

2.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 835

4.46 €

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 845

4.62 €

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 858

5.16 €

2.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1034

5.38 €

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1044

5.70 €

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1057

6.32 €

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1074

6.78 €

3.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1234

7.52 €

3.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1257

8.28 €

4.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1274

9.00 €

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 1294

4.68 €

2.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 820

4.88 €

2.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 835

5.00 €

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 845

5.18 €

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 858

5.70 €

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1034

5.92 €

3.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1044

6.26 €

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1057

6.88 €

3.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1074

7.32 €

3.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1234

8.10 €

1 Disponibile 3 giorni 32M 1257

8.82 €

4.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1274

9.56 €

5.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 1294

5.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 820

5.26 €

2.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 835

5.38 €

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 845

5.56 €

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 858

6.08 €

3.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 1034

6.30 €

3.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 1044

6.62 €

3.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 1057

7.26 €

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 1074

7.70 €

4.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 1234

Loading...

Informazioni di base

Material NI-Stainless Steel

Supporto tecnico