• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Tubular handles

Stainless Steel-Tubular handles

The tube of the Stainless Steel-Tubular handles GN 333.5 is laser welded with the legs without gap and with tight fit, preventing dirt from entering at this point.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
333.5-28-200
333.5-28-250
333.5-28-300
333.5-28-400
333.5-28-500
333.5-28-600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza H
(mm)

92.36 €

3 giorni 200

93.66 €

3 giorni 250

95.92 €

3 giorni 300

99.27 €

3 giorni 400

102.15 €

3 giorni 500

106.07 €

3 giorni 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore maniglia D(mm) 28

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico