Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
810-75-A-NI |
810-75-C-NI |
810-75-E-NI |
810-130-A-NI |
810-130-C-NI |
810-130-E-NI |
810-230-A-NI |
810-230-C-NI |
810-230-E-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.90 € 25.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 75 | A, U-bar version, with two flanged washers | |
51.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
50.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | E, Solid bar version with clasp | |
63.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | A, U-bar version, with two flanged washers | |
65.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
64.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | E, Solid bar version with clasp | |
71.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | A, U-bar version, with two flanged washers | |
75.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
70.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 230 | E, Solid bar version with clasp |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Size
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali