Stainless Steel-Vertical hook type toggle clamps

Stainless Steel-Vertical hook type toggle clamps
  • Sconto volumi elevati
The stroke of the U-bolt latch of GN 851.1 hook type toggle clamps can be adjusted within its range.
In the clamped position the U-bolt latch is perpendicular to the clamping arm.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.1 series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
851.1-160-T3-NI
851.1-160-T-NI
851.1-320-T3-NI
851.1-320-T-NI
851.1-700-T3-NI
851.1-700-T-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.46 €

1 Disponibile 7 giorni

50.36 €

1 Disponibile 7 giorni

79.00 €

1 Disponibile 7 giorni

69.72 €

1 Disponibile 7 giorni

207.56 €

1 Disponibile 7 giorni

192.60 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico