Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
834-46-M6-D-MT |
834-46-M6-E-MT |
834-46-M8-D-MT |
834-46-M8-E-MT |
834-58-M8-D-MT |
834-58-M8-E-MT |
834-58-M10-D-MT |
834-58-M10-E-MT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 (Ø) | Bore d2 (Id. No. 1) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | B 10 | B, without friction ring | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | B 8 | A, with friction ring | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | B 8 | B, without friction ring | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | B 10 | A, with friction ring | |
9.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | B 12 | B, without friction ring | |
9.44 € 5.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 27 | B 6 | M, with arrow | |
10.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | B 10 | B, without friction ring | |
9.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | B 12 | A, with friction ring |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter d1(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali