Star knobs with movable thrust pad

Star knobs with movable thrust pad
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Star knobs GN 6336.12 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread.
The movable thrust pad is easily clipped on and taken off.
The thrust pads are supplied unmounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336.12-32-M6-25-15
6336.12-32-M6-35-15
6336.12-32-M6-45-15
6336.12-40-M8-30-18
6336.12-40-M8-30-21
6336.12-40-M8-30-25
6336.12-40-M8-30-32
6336.12-40-M8-30-40
6336.12-40-M8-40-18
6336.12-40-M8-40-21
6336.12-40-M8-40-25
6336.12-40-M8-40-32
6336.12-40-M8-40-40
6336.12-40-M8-50-18
6336.12-40-M8-50-21
6336.12-40-M8-50-25
6336.12-40-M8-50-32
6336.12-40-M8-50-40
6336.12-50-M10-35-21
6336.12-50-M10-35-25
6336.12-50-M10-35-32
6336.12-50-M10-35-40
6336.12-50-M10-45-21
6336.12-50-M10-45-25
6336.12-50-M10-45-32
6336.12-50-M10-45-40
6336.12-50-M10-55-21
6336.12-50-M10-55-25
6336.12-50-M10-55-32
6336.12-50-M10-55-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type

3.08 €

1 Disponibile 7 giorni 3063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)

3.16 €

1 Disponibile 7 giorni 3563M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)

3.22 €

1 Disponibile 7 giorni 4063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)

3.72 €

1 Disponibile 7 giorni 5063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)

3.80 €

1 Disponibile 3 giorni 6063M 12TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA)

4.02 €

1 Disponibile 7 giorni 2040M 8AM, Aluminum, matte (ground)

4.36 €

1 Disponibile 7 giorni 2540M 8AM, Aluminum, matte (ground)

4.60 €

2.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040M 8AM, Aluminum, matte (ground)

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni 4040M 8AM, Aluminum, matte (ground)

4.20 €

2.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050M 10AM, Aluminum, matte (ground)

4.42 €

1 Disponibile 7 giorni 2550M 10AM, Aluminum, matte (ground)

4.76 €

1 Disponibile 7 giorni 3050M 10AM, Aluminum, matte (ground)

5.00 €

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4550M 10AM, Aluminum, matte (ground)

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 5550M 10AM, Aluminum, matte (ground)

4.38 €

1 Disponibile 7 giorni 3063M 12AM, Aluminum, matte (ground)

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni 4063M 12AM, Aluminum, matte (ground)

4.92 €

1 Disponibile 7 giorni 5063M 12AM, Aluminum, matte (ground)

5.18 €

1 Disponibile 3 giorni 2040M 8AP, Aluminum, polished

5.22 €

1 Disponibile 7 giorni 2540M 8AP, Aluminum, polished

5.46 €

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040M 8AP, Aluminum, polished

5.78 €

1 Disponibile 7 giorni 4040M 8AP, Aluminum, polished

6.02 €

3.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050M 10AP, Aluminum, polished

5.40 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2550M 10AP, Aluminum, polished

5.62 €

2.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3050M 10AP, Aluminum, polished

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 4550M 10AP, Aluminum, polished

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 5550M 10AP, Aluminum, polished

5.76 €

1 Disponibile 7 giorni 3063M 12AP, Aluminum, polished

5.98 €

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4063M 12AP, Aluminum, polished

6.30 €

1 Disponibile 7 giorni 5063M 12AP, Aluminum, polished

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 2040M 8ES, Stainless Steel-Precision casting

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico