Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6336-AL-40-A |
6336-AL-50-A |
6336-AL-63-A |
6336-AL-80-A |
6336-GG-32-A |
6336-GG-40-A |
6336-GG-50-A |
6336-GG-63-A |
6336-GG-80-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 80 | - | B 16 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
5.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | 40 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Stainless Steel | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | - | 32 | M 6 | - | SG, Cast iron | |
1.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45 | - | 50 | M 10 | - | SG, Cast iron | |
1.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | - | 63 | M 12 | - | SG, Cast iron | |
3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | - | 80 | M 16 | - | SG, Cast iron | |
5.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | - | 40 | M 8 | - | SK, Plastic (KU) Duroplast (PF) | |
7.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 55 | - | 50 | M 10 | - | SK, Plastic (KU) Duroplast (PF) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Material
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali