Star knobs, Duroplast

Star knobs, Duroplast
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Star knobs GN 6336.1 with bushing have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of steel. The protruding steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336.1-32-B6-C
6336.1-32-M6-E
6336.1-40-B6-C
6336.1-40-B8-C
6336.1-40-M6-E
6336.1-40-M8-E
6336.1-50-B8-C
6336.1-50-B10-C
6336.1-50-M8-E
6336.1-50-M10-E
6336.1-63-B10-C
6336.1-63-B12-C
6336.1-63-M10-E
6336.1-63-M12-E
6336.1-80-B16-C
6336.1-80-M12-E
6336.1-80-M16-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

2.02 €

1 Disponibile 7 giorni 32-B 6C, with plain blind bore, Tol H7

2.00 €

1 Disponibile 7 giorni 32M 6-E, with threaded blind bore

3.12 €

1 Disponibile 7 giorni 40-B 6C, with plain blind bore, Tol H7

3.12 €

1 Disponibile 7 giorni 40-B 8C, with plain blind bore, Tol H7

3.08 €

1 Disponibile 7 giorni 40M 6-E, with threaded blind bore

3.08 €

1 Disponibile 7 giorni 40M 8-E, with threaded blind bore

3.96 €

1 Disponibile 7 giorni 50-B 8C, with plain blind bore, Tol H7

3.96 €

1 Disponibile 7 giorni 50-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

4.10 €

1 Disponibile 7 giorni 50M 8-E, with threaded blind bore

4.10 €

1 Disponibile 7 giorni 50M 10-E, with threaded blind bore

5.02 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

5.02 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 12C, with plain blind bore, Tol H7

5.08 €

2.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63M 10-E, with threaded blind bore

5.08 €

1 Disponibile 7 giorni 63M 12-E, with threaded blind bore

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 80-B 16C, with plain blind bore, Tol H7

8.80 €

1 Disponibile 7 giorni 80M 12-E, with threaded blind bore

8.80 €

1 Disponibile 7 giorni 80M 16-E, with threaded blind bore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico