Star knobs, Hygienic Design

Star knobs, Hygienic Design
  • Sconto volumi elevati
GN 5435 star knobs are intended for use in hygiene areas. The sealed mounting surface enables fastening without dead spaces. The high quality finish and the large corner radii prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5435-40-M6-MT-H
5435-40-M8-MT-H
5435-40-M8-PL-H
5435-50-M8-MT-H
5435-50-M8-PL-H
5435-50-M10-MT-H
5435-50-M10-PL-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Thread length l

34.98 €

1 Disponibile 7 giorni -16

34.98 €

1 Disponibile 7 giorni -20

33.54 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel20

43.36 €

1 Disponibile 7 giorni -30

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel30

43.36 €

1 Disponibile 7 giorni -25

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thread d1 M 8

Supporto tecnico