Swivel clamp connector joints, Aluminium

Swivel clamp connector joints, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 282 swivel clamp connector joints are an assembly of of the swivel clamp connectors GN 272 and GN 276.
For the type with stepless adjustment (Type S) swivel clamp connectors with a centring step are used.

The clamping bore is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
282-B20-S-2-BL
282-B20-S-2-SW
282-B20-T-2-BL
282-B20-T-2-SW
282-B25-S-2-BL
282-B25-S-2-SW
282-B25-T-2-BL
282-B25-T-2-SW
282-B30-S-2-BL
282-B30-S-2-SW
282-B30-T-2-BL
282-B30-T-2-SW
282-B40-S-2-BL
282-B40-S-2-SW
282-B40-T-2-BL
282-B40-T-2-SW
282-B42-S-2-BL
282-B42-S-2-SW
282-B42-T-2-BL
282-B42-T-2-SW
282-B45-S-2-BL
282-B45-S-2-SW
282-B45-T-2-BL
282-B45-T-2-SW
282-B48-S-2-BL
282-B48-S-2-SW
282-B48-T-2-BL
282-B48-T-2-SW
282-B50-S-2-BL
282-B50-S-2-SW
282-B50-T-2-BL
282-B50-T-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Finish Type

47.16 €

24.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20BLS, stepless adjustment

47.26 €

1 Disponibile 7 giorni 20SWS, stepless adjustment

47.82 €

1 Disponibile 7 giorni 20BLT, adjustment by 15°-division (serration)

47.30 €

1 Disponibile 7 giorni 20SWT, adjustment by 15°-division (serration)

47.12 €

24.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25BLS, stepless adjustment

47.22 €

1 Disponibile 7 giorni 25SWS, stepless adjustment

47.82 €

1 Disponibile 7 giorni 25BLT, adjustment by 15°-division (serration)

47.10 €

1 Disponibile 7 giorni 25SWT, adjustment by 15°-division (serration)

47.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30BLS, stepless adjustment

47.22 €

1 Disponibile 7 giorni 30SWS, stepless adjustment

47.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30BLT, adjustment by 15°-division (serration)

47.32 €

1 Disponibile 7 giorni 30SWT, adjustment by 15°-division (serration)

85.70 €

1 Disponibile 7 giorni 40BLS, stepless adjustment

88.20 €

1 Disponibile 7 giorni 40SWS, stepless adjustment

85.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40BLT, adjustment by 15°-division (serration)

88.44 €

1 Disponibile 7 giorni 40SWT, adjustment by 15°-division (serration)

85.70 €

1 Disponibile 7 giorni 42BLS, stepless adjustment

85.92 €

1 Disponibile 7 giorni 42SWS, stepless adjustment

85.60 €

1 Disponibile 7 giorni 42BLT, adjustment by 15°-division (serration)

88.44 €

1 Disponibile 7 giorni 42SWT, adjustment by 15°-division (serration)

85.70 €

1 Disponibile 7 giorni 45BLS, stepless adjustment

85.92 €

1 Disponibile 7 giorni 45SWS, stepless adjustment

85.60 €

1 Disponibile 7 giorni 45BLT, adjustment by 15°-division (serration)

88.44 €

1 Disponibile 7 giorni 45SWT, adjustment by 15°-division (serration)

85.70 €

1 Disponibile 7 giorni 48BLS, stepless adjustment

85.92 €

1 Disponibile 7 giorni 48SWS, stepless adjustment

85.60 €

1 Disponibile 7 giorni 48BLT, adjustment by 15°-division (serration)

88.44 €

1 Disponibile 7 giorni 48SWT, adjustment by 15°-division (serration)

85.70 €

1 Disponibile 7 giorni 50BLS, stepless adjustment

85.92 €

1 Disponibile 7 giorni 50SWS, stepless adjustment

85.60 €

1 Disponibile 7 giorni 50BLT, adjustment by 15°-division (serration)

88.44 €

1 Disponibile 7 giorni 50SWT, adjustment by 15°-division (serration)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Supporto tecnico