Swivel clamp connector joints, Aluminium

Swivel clamp connector joints, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 287 swivel clamp connector joints are an assembly of swivel clamp connectors GN 275 and GN 277.
Since the swivel clamp connectors have an identical swivel width “b”, all bores “d1/d2” can be combined as required.
The clamping bores are mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
287-B12-B12-2-BL
287-B12-B12-2-SW
287-B12-B14-2-BL
287-B12-B14-2-SW
287-B12-B16-2-BL
287-B12-B16-2-SW
287-B12-B18-2-BL
287-B12-B18-2-SW
287-B14-B12-2-BL
287-B14-B12-2-SW
287-B14-B14-2-BL
287-B14-B14-2-SW
287-B14-B16-2-BL
287-B14-B16-2-SW
287-B14-B18-2-BL
287-B14-B18-2-SW
287-B16-B12-2-BL
287-B16-B12-2-SW
287-B16-B14-2-BL
287-B16-B14-2-SW
287-B16-B16-2-BL
287-B16-B16-2-SW
287-B16-B18-2-BL
287-B16-B18-2-SW
287-B18-B12-2-BL
287-B18-B12-2-SW
287-B18-B14-2-BL
287-B18-B14-2-SW
287-B18-B16-2-BL
287-B18-B16-2-SW
287-B18-B18-2-BL
287-B18-B18-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2
(mm)
Finish

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1212BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1212SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1214BL

43.12 €

22.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1214SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1216BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1216SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1218BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1218SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1412BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1412SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1414BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1414SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1416BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1416SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1418BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1418SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1612BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1612SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1614BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1614SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1616BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1616SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1618BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1618SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1812BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1812SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1814BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1814SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1816BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1816SW

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1818BL

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1818SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Identification No. 2, with 3 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Supporto tecnico