Registrati
Configura
  • Stock
  • Bore d1(mm)
  • Bore d2(mm)
  • Square s1
  • Square s2
  • Finish
  • Tipo
    • CAD
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Possibile la spedizione lo stesso giorno
      • Entro 7 giorni lavorativi
    • Swivel clamp connector joints, two-part clamp pieces

      Codice componente:

      Sono stati trovati. 23 candidati non definiti.
      Quantità:

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli

      Bore d1

      (mm)

      Bore d2

      (mm)

      Square s1

      Square s2

      Finish

      Quantità minima d'ordine
      40
      40
      -
      -
      BL
      1 pezzi
      40
      40
      -
      -
      SW
      1 pezzi
      40
      -
      -
      V 40
      BL
      1 pezzi
      40
      -
      -
      V 40
      SW
      1 pezzi
      42
      42
      -
      -
      BL
      1 pezzi
      42
      42
      -
      -
      SW
      1 pezzi
      45
      45
      -
      -
      BL
      1 pezzi
      45
      45
      -
      -
      SW
      1 pezzi
      45
      -
      -
      V 45
      BL
      1 pezzi
      45
      -
      -
      V 45
      SW
      1 pezzi
      48
      48
      -
      -
      BL
      1 pezzi
      48
      48
      -
      -
      SW
      1 pezzi
      50
      50
      -
      -
      BL
      1 pezzi
      50
      50
      -
      -
      SW
      1 pezzi
      50
      -
      -
      V 50
      BL
      1 pezzi
      50
      -
      -
      V 50
      SW
      1 pezzi
      -
      40
      V 40
      -
      SW
      1 pezzi
      -
      -
      V 40
      V 40
      BL
      1 pezzi
      -
      -
      V 40
      V 40
      SW
      1 pezzi
      -
      -
      V 45
      V 45
      BL
      1 pezzi
      -
      -
      V 45
      V 45
      SW
      1 pezzi
      -
      -
      V 50
      V 50
      BL
      1 pezzi
      -
      -
      V 50
      V 50
      SW
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      108.96 €
      ( 129.66 € )
      7 giorni lavorativi
      111.90 €
      ( 133.16 € )
      7 giorni lavorativi
      110.00 €
      ( 130.90 € )
      7 giorni lavorativi
      111.90 €
      ( 133.16 € )
      7 giorni lavorativi
      112.00 €
      ( 133.28 € )
      7 giorni lavorativi
      112.40 €
      ( 133.76 € )
      7 giorni lavorativi
      111.50 €
      ( 132.69 € )
      7 giorni lavorativi
      109.36 €
      ( 130.14 € )
      7 giorni lavorativi
      110.00 €
      ( 130.90 € )
      7 giorni lavorativi
      109.36 €
      ( 130.14 € )
      7 giorni lavorativi
      111.00 €
      ( 132.09 € )
      7 giorni lavorativi
      112.40 €
      ( 133.76 € )
      7 giorni lavorativi
      111.50 €
      ( 132.69 € )
      7 giorni lavorativi
      111.36 €
      ( 132.52 € )
      7 giorni lavorativi
      111.46 €
      ( 132.64 € )
      7 giorni lavorativi
      111.36 €
      ( 132.52 € )
      7 giorni lavorativi
      111.90 €
      ( 133.16 € )
      7 giorni lavorativi
      111.46 €59.07 €
      ( 70.29 € )
      Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
      112.40 €
      ( 133.76 € )
      7 giorni lavorativi
      108.96 €
      ( 129.66 € )
      7 giorni lavorativi
      109.36 €
      ( 130.14 € )
      7 giorni lavorativi
      112.00 €
      ( 133.28 € )
      7 giorni lavorativi
      111.36 €
      ( 132.52 € )
      7 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      GN 289 swivel clamp connector joints are an assembly of two GN 279 swivel clamp connetors.
      The clamping bores of GN 289 swivel clamp connector joints are not machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
      The swivel clamp connectors have an identical swivel width “b”, so that all bores „d1/s1" und „d2/s2“ can be combined as required.
      The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (see table of dimensions).