Swivel clamp connectors

Swivel clamp connectors
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The clamping bore of GN 279 swivel clamp connectors is not machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).
Two GN 279 swivel clamp connectors can be combined to GN 289 swivel clamp connector joints.
GN 279 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 272, GN 274 and GN 276 to create swivel clamp connector joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
279-B40-OZ-2-BL
279-B40-OZ-2-SW
279-B42-OZ-2-BL
279-B42-OZ-2-SW
279-B45-OZ-2-BL
279-B45-OZ-2-SW
279-B48-OZ-2-BL
279-B48-OZ-2-SW
279-B50-OZ-2-BL
279-B50-OZ-2-SW
279-V40-OZ-2-BL
279-V40-OZ-2-SW
279-V45-OZ-2-BL
279-V45-OZ-2-SW
279-V50-OZ-2-BL
279-V50-OZ-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Square s1 Finish

53.94 €

28.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40-BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni 40-SW

54.48 €

1 Disponibile 7 giorni 42-BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni 42-SW

54.20 €

1 Disponibile 7 giorni 45-BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni 45-SW

54.20 €

1 Disponibile 7 giorni 48-BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni 48-SW

54.22 €

1 Disponibile 7 giorni 50-BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni 50-SW

54.22 €

1 Disponibile 7 giorni -V 40BL

54.40 €

1 Disponibile 7 giorni -V 40SW

53.00 €

1 Disponibile 7 giorni -V 45BL

52.94 €

1 Disponibile 7 giorni -V 45SW

54.48 €

1 Disponibile 7 giorni -V 50BL

54.14 €

1 Disponibile 7 giorni -V 50SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type OZ, without centring step (smooth) Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Supporto tecnico