Swivel clamp connectors, Aluminium

Swivel clamp connectors, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
The clamping bore of GN 273 swivel clamp connectors is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

GN 273 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 271, GN 275 or GN 277 to create swivel clamp connector joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
273-B12-2-BL
273-B12-2-NI
273-B12-2-SW
273-B14-2-BL
273-B14-2-NI
273-B14-2-SW
273-B15-2-NI
273-B16-2-BL
273-B16-2-NI
273-B16-2-SW
273-B18-2-BL
273-B18-2-NI
273-B18-2-SW
273-B20-2-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Materiale Finish Identification No. Larghezza k Finitura N. identificazione b d2 d3 d4 l m s t Kit di serraggio per d3Peso
(kg)

20.38 €

1 Disponibile 7 giorni 12-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

42.74 €

1 Disponibile 7 giorni B 12Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.156

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni 12-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

20.38 €

1 Disponibile 7 giorni 14-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

42.96 €

1 Disponibile 7 giorni B 14Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.149

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni 14-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

42.96 €

1 Disponibile 7 giorni B 15Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.147

20.38 €

1 Disponibile 7 giorni 16-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

42.96 €

1 Disponibile 7 giorni B 16Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.143

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni 16-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

20.38 €

1 Disponibile 7 giorni 18-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

43.16 €

1 Disponibile 7 giorni B 18Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.135

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni 18-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

43.36 €

1 Disponibile 7 giorni B 20Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.126

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico