Swivel clamp linear actuator connectors, Aluminum

Swivel clamp linear actuator connectors, Aluminum
  • Sconto volumi elevati
GN 274.1 swivel clamp linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
274.1-B30-AV-2-SW
274.1-B30-IV-2-SW
274.1-B30-MZ-2-SW
274.1-B30-OZ-2-SW
274.1-B40-AV-2-SW
274.1-B40-IV-2-SW
274.1-B40-MZ-2-SW
274.1-B40-OZ-2-SW
274.1-B50-AV-2-SW
274.1-B50-IV-2-SW
274.1-B50-MZ-2-SW
274.1-B50-OZ-2-SW
274.1-G30-AV-2-SW
274.1-G30-IV-2-SW
274.1-G30-MZ-2-SW
274.1-G30-OZ-2-SW
274.1-G40-AV-2-SW
274.1-G40-IV-2-SW
274.1-G40-MZ-2-SW
274.1-G40-OZ-2-SW
274.1-G50-AV-2-SW
274.1-G50-IV-2-SW
274.1-G50-MZ-2-SW
274.1-G50-OZ-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Type

46.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30AV, with male serration

46.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30IV, with female serration

53.38 €

1 Disponibile 7 giorni 30MZ, with centring step

47.06 €

1 Disponibile 7 giorni 30OZ, without centring step (smooth)

90.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40AV, with male serration

90.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40IV, with female serration

90.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40MZ, with centring step

90.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40OZ, without centring step (smooth)

88.80 €

1 Disponibile 7 giorni 50AV, with male serration

88.80 €

1 Disponibile 7 giorni 50IV, with female serration

88.80 €

1 Disponibile 7 giorni 50MZ, with centring step

88.80 €

1 Disponibile 7 giorni 50OZ, without centring step (smooth)

90.36 €

1 Disponibile 7 giorni G 30AV, with male serration

90.36 €

1 Disponibile 7 giorni G 30IV, with female serration

90.36 €

1 Disponibile 7 giorni G 30MZ, with centring step

92.56 €

1 Disponibile 7 giorni G 30OZ, without centring step (smooth)

121.34 €

1 Disponibile 7 giorni G 40AV, with male serration

121.34 €

1 Disponibile 7 giorni G 40IV, with female serration

122.48 €

1 Disponibile 7 giorni G 40MZ, with centring step

127.20 €

1 Disponibile 7 giorni G 40OZ, without centring step (smooth)

142.10 €

1 Disponibile 7 giorni G 50AV, with male serration

142.10 €

1 Disponibile 7 giorni G 50IV, with female serration

142.10 €

1 Disponibile 7 giorni G 50MZ, with centring step

142.10 €

1 Disponibile 7 giorni G 50OZ, without centring step (smooth)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finish SW Identification No. 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912

Supporto tecnico