Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Connection thread d2 | Coupling hole d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | - | B 10 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 22 | - | B 10 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | M 10 | - | D, straight lever with thread | |
14.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | M 10 | - | E, angled lever with thread | |
14.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | M 12 | - | E, angled lever with thread | |
16.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | - | B 12 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
16.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | - | B 12 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
16.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | M 12 | - | D, straight lever with thread | |
16.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | M 12 | - | E, angled lever with thread | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | - | B 16 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | M 16 | - | E, angled lever with thread | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | - | B 16 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | M 16 | - | D, straight lever with thread | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | M 16 | - | E, angled lever with thread | |
27.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | - | B 20 | B, straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
27.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | - | B 20 | C, angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
27.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | M 20 | - | E, angled lever with thread |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter d1
Connection thread d2
Coupling hole d3
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali