Tappi a vite / esagono incassato / materiale selezionabile / filettatura conica / GN 906

Tappi a vite / esagono incassato / materiale selezionabile / filettatura conica / GN 906
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M26x1,5; M30x1,5; M33x2; M36x1,5; M38x1,5; M39x2; M42x1,5; M45x1,5; M48x1,5; M52x1,5; M52x2; M56x2 and M60x2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
906-NI-M8X1-A
906-NI-M8X1-GPC
906-NI-M10X1-A
906-NI-M10X1-GPC
906-NI-M12X1,​5-A
906-NI-M12X1,​5-GPC
906-NI-M14X1,​5-A
906-NI-M14X1,​5-GPC
906-NI-M16X1,​5-A
906-NI-M16X1,​5-GPC
906-NI-M18X1,​5-A
906-NI-M18X1,​5-GPC
906-NI-M20X1,​5-A
906-NI-M20X1,​5-GPC
906-NI-M22X1,​5-A
906-NI-M22X1,​5-GPC
906-NI-M24X1,​5-A
906-NI-M24X1,​5-GPC
906-NI-R1/2-A
906-NI-R1/2-GPC
906-NI-R1/4-A
906-NI-R1/4-GPC
906-NI-R1/8-A
906-NI-R1/8-GPC
906-NI-R1-A
906-NI-R1-GPC
906-NI-R3/4-A
906-NI-R3/4-GPC
906-NI-R3/8-A
906-NI-R3/8-GPC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Fine thread d Bayonet d Type

0.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 8 x 1-A-without thread coating

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 8 x 1-GPC-with micro encapsulation

0.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1-A-without thread coating

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1-GPC-with micro encapsulation

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5-A-without thread coating

1.82 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

1.18 €

1 Disponibile 7 giorni M 14 x 1,5-A-without thread coating

2.18 €

1 Disponibile 7 giorni M 14 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5-A-without thread coating

3.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 18 x 1,5-A-without thread coating

3.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 18 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.48 €

1 Disponibile 7 giorni M 20 x 1,5-A-without thread coating

4.00 €

1 Disponibile 7 giorni M 20 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 22 x 1,5-A-without thread coating

4.42 €

1 Disponibile 7 giorni M 22 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

3.28 €

1 Disponibile 7 giorni M 24 x 1,5-A-without thread coating

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 24 x 1,5-GPC-with micro encapsulation

2.30 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1/2A-without thread coating

3.82 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1/2GPC-with micro encapsulation

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1/4A-without thread coating

2.26 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1/4GPC-with micro encapsulation

0.82 €

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-R 1/8A-without thread coating

1.52 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1/8GPC-with micro encapsulation

5.60 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1A-without thread coating

8.48 €

1 Disponibile 7 giorni -R 1GPC-with micro encapsulation

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni -R 3/4A-without thread coating

5.70 €

1 Disponibile 7 giorni -R 3/4GPC-with micro encapsulation

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni -R 3/8A-without thread coating

3.02 €

1 Disponibile 7 giorni -R 3/8GPC-with micro encapsulation

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stainless Steel

Supporto tecnico