Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Fine thread d | Bayonet d | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 x 1 | - | A-without thread coating | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 x 1 | - | GPC-with micro encapsulation | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 x 1 | - | A-without thread coating | |
1.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 x 1 | - | GPC-with micro encapsulation | |
0.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 14 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
1.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 14 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
0.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 18 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 18 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
1.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 22 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
3.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 22 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
1.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 24 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 24 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 26 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
5.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 26 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
3.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 30 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 30 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 36 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
23.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 36 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
18.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 42 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 42 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 45 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
69.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 45 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
24.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 48 x 1,5 | - | A-without thread coating | |
43.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 48 x 1,5 | - | GPC-with micro encapsulation | |
1.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1/2 | A-without thread coating | |
3.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1/2 | GPC-with micro encapsulation | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1/4 | A-without thread coating | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1/4 | GPC-with micro encapsulation | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | R 1/8 | A-without thread coating | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1/8 | GPC-with micro encapsulation | |
3.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 | A-without thread coating | |
8.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 | GPC-with micro encapsulation | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 3/4 | A-without thread coating | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 3/4 | GPC-with micro encapsulation | |
0.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 3/8 | A-without thread coating | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 3/8 | GPC-with micro encapsulation | |
20.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 1/2 | A-without thread coating | |
26.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 1/2 | GPC-with micro encapsulation | |
9.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 1/4 | A-without thread coating | |
14.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | R 1 1/4 | GPC-with micro encapsulation |
Loading...
Materiale | Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
Fine thread d
Bayonet d
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali