Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6305-M10 |
6305-M12 |
6305-M16 |
6305-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | M 8 | - | D, with threaded through bore | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | |
14.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | - | A, without bore | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali