Tommy screws, with fixed bar

Tommy screws, with fixed bar
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The thrust point of these screws DIN 6304 is designed to be used with or without a thrust pad for clamping.
The snap ring is a simple and quick method to connect the thrust pad to the tommy screw.
Instead of DIN 6311 a thrust pad GN 6311.1 can be used. In that case the tommy screw and the thrust pad have to be ordered separately.
Hint for installation (Type F)
The thrust pad has to be held at an angle allowing the circlip to drop to the bottom of its groove with the split end downwards. The thrust point is then offered up to the split end of the circlip at the lowest possible angle and pressed home.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6304-M6-40-E
6304-M6-40-F
6304-M6-50-E
6304-M6-50-F
6304-M8-50-E
6304-M8-50-F
6304-M8-60-E
6304-M8-60-F
6304-M10-60-E
6304-M10-60-F
6304-M10-70-E
6304-M10-70-F
6304-M12-70-E
6304-M12-70-F
6304-M12-80-E
6304-M12-80-F
6304-M16-75-E
6304-M16-75-F
6304-M16-90-E
6304-M16-90-F
6304-M16-110-E
6304-M16-110-F
6304-M20-75-E
6304-M20-75-F
6304-M20-90-E
6304-M20-90-F
6304-M20-110-E
6304-M20-110-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

9.92 €

1 Disponibile 7 giorni -50M 10-E, with threaded blind bore

12.02 €

1 Disponibile 7 giorni -60-B 12C, with plain blind bore, Tol H7

10.72 €

1 Disponibile 7 giorni 2060M 12--

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni 3060M 12--

9.92 €

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4060M 12--

12.10 €

1 Disponibile 7 giorni 5060M 12--

10.62 €

1 Disponibile 7 giorni -60M 12-E, with threaded blind bore

12.80 €

1 Disponibile 7 giorni -40--A, without bore

12.20 €

1 Disponibile 7 giorni -50-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

14.72 €

1 Disponibile 7 giorni 2050M 10--

13.30 €

1 Disponibile 7 giorni 3050M 10--

15.82 €

1 Disponibile 7 giorni 4050M 10--

14.46 €

1 Disponibile 7 giorni -50M 10-E, with threaded blind bore

18.06 €

9.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-60-B 12C, with plain blind bore, Tol H7

15.36 €

1 Disponibile 7 giorni 2060M 12--

18.96 €

1 Disponibile 7 giorni 3060M 12--

17.50 €

1 Disponibile 7 giorni -60M 12-E, with threaded blind bore

22.06 €

1 Disponibile 7 giorni -40-B 8C, with plain blind bore, Tol H7

20.66 €

1 Disponibile 7 giorni 2040M 8--

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 3040M 8--

20.22 €

1 Disponibile 7 giorni 4060M 12--

24.78 €

1 Disponibile 7 giorni 5060M 12--

29.30 €

1 Disponibile 7 giorni -50-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

35.46 €

1 Disponibile 7 giorni 2050M 10--

28.96 €

1 Disponibile 7 giorni 3050M 10--

35.10 €

1 Disponibile 7 giorni 4050M 10--

29.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4040M 8--

35.78 €

1 Disponibile 7 giorni -40M 8-E, with threaded blind bore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico