Tubular arch handles, Tube Aluminum or Stainless Steel

Tubular arch handles, Tube Aluminum or Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
With their curved type, GN 666.4 tubular arch handles highlight modern machine design.
The production method used allows special solutions to be realised, e. g. with other radii of curvature or other leg heights.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
666.4-30-M6-400-EL
666.4-30-M6-400-ES
666.4-30-M6-400-NG
666.4-30-M6-400-SW
666.4-30-M6-500-EL
666.4-30-M6-500-ES
666.4-30-M6-500-NG
666.4-30-M6-500-SW
666.4-30-M6-600-EL
666.4-30-M6-600-ES
666.4-30-M6-600-NG
666.4-30-M6-600-SW
666.4-30-M8-400-EL
666.4-30-M8-400-ES
666.4-30-M8-400-NG
666.4-30-M8-400-SW
666.4-30-M8-500-EL
666.4-30-M8-500-ES
666.4-30-M8-500-NG
666.4-30-M8-500-SW
666.4-30-M8-600-EL
666.4-30-M8-600-ES
666.4-30-M8-600-NG
666.4-30-M8-600-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Thread d/d2 Finish

103.14 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 6EL

103.14 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 6ES

115.22 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 6NG

103.30 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 6SW

103.28 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 6EL

103.28 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 6ES

110.26 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 6NG

103.46 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 6SW

102.14 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 6EL

102.14 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 6ES

121.50 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 6NG

109.98 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 6SW

103.14 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 8EL

103.14 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 8ES

115.22 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 8NG

103.30 €

1 Disponibile 7 giorni 400M 8SW

103.28 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 8EL

103.28 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 8ES

110.26 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 8NG

103.46 €

1 Disponibile 7 giorni 500M 8SW

102.14 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 8EL

102.14 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 8ES

121.50 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 8NG

109.98 €

1 Disponibile 7 giorni 600M 8SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore maniglia D(mm) 30

Supporto tecnico