Universal joints for ordinary applications

Universal joints for ordinary applications
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Universal joints GN 9080 are a simple and very competitively priced variant.
They can only be used for applications with low revolutions. Typical applications are all types of manual operations such as the adjustment of louvers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9080-13-B8-DG
9080-13-B8-EG
9080-16-B10-DG
9080-16-B10-EG
9080-20-B12-DG
9080-20-B12-EG
9080-25-B16-DG
9080-25-B16-EG
9080-32-B20-DG
9080-32-B20-EG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. esterno A
(Ø)
Type

18.78 €

1 Disponibile 7 giorni B 813DG, double, friction bearing

14.18 €

1 Disponibile 7 giorni B 813EG, single, friction bearing

23.68 €

1 Disponibile 7 giorni B 1016DG, double, friction bearing

13.72 €

1 Disponibile 7 giorni B 1016EG, single, friction bearing

29.16 €

15.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 1220DG, double, friction bearing

15.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 1220EG, single, friction bearing

39.08 €

20.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 1625DG, double, friction bearing

22.62 €

11.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 1625EG, single, friction bearing

63.80 €

33.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

B 2032DG, double, friction bearing

35.22 €

1 Disponibile 7 giorni B 2032EG, single, friction bearing

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico