Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | d1 |
2 | Bore code | |
3 | d2 (s) | |
4 | l1 (l2) | |
5 | Type |
d1 | d2 H7 Bore | s H10 Square | l1 Type EG | l2 Type DG | l3 | l4 | t +1 max. assembly length of the shaft | |
16 | 6 | V 6* | 34 | 56 | 17 | 22 | 8 | Permissible r.p.m. / torque / Selection of the size → See catalog |
16 | 8 | V 8* | 40 | 62 | 20 | 22 | 11 | |
16 | 10 | V 8* | 52 | 74 | 26 | 22 | 14 | |
22 | 10 | V 10* | 48 | 74 | 24 | 26 | 12 | |
22 | 12 | V 10* | 62 | 88 | 31 | 26 | 18 | |
25 | 12 | V 12* | 56 | 86 | 28 | 30 | 13 | |
25 | 16 | V 12* | 74 | 104 | 37 | 30 | 21 | |
28 | 14 | V 14* | 60 | 96 | 30 | 36 | 13 | |
32 | 16 | V 16* | 68 | 105 | 34 | 37 | 16 | |
32 | 20 | V 16* | 86 | 124 | 43 | 38 | 24 | |
36 | 18 | V 18* | 74 | 114 | 37 | 40 | 17 | |
42 | 20 | V 20* | 82 | 128 | 41 | 46 | 18 | |
42 | 25 | V 20* | 108 | 156 | 54 | 48 | 31 | |
45 | 22 | V 22* | 95 | 145 | 47.5 | 50 | 22 | |
50 | 25 | V 25* | 108 | 163 | 54 | 55 | 26 | |
50 | 30 | V 25* | 132 | 188 | 66 | 56 | 38 | |
58 | 30 | V 30* | 122 | 190 | 61 | 68 | 29 | |
58 | 32 | V 30* | 130 | 198 | 65 | 68 | 33 | |
70* | 35 | V 35 | 140 | 212 | 70 | 72 | 35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. esterno A (Ø) | Length l1 | Length l2 | Bore code | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 16 | 34 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
71.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 16 | - | 56 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 16 | 40 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
71.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 16 | - | 62 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 52 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
71.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | - | 74 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
58.50 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 6 | 16 | 34 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
92.38 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 6 | 16 | - | 56 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
58.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 16 | 40 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
92.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 16 | - | 62 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
53.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 52 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
87.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | - | 74 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | 48 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
71.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | - | 74 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
41.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 22 | 62 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
71.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 22 | - | 88 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
53.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | 48 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
87.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 22 | - | 74 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
57.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 22 | 62 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
87.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 22 | - | 88 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
41.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | 56 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
75.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - | 86 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
42.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | 74 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
75.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | - | 104 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
57.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | 56 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
91.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | 25 | - | 86 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
58.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | 74 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
91.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 25 | - | 104 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
42.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 28 | 60 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
85.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 28 | - | 96 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
58.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 28 | 60 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
101.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 28 | - | 96 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
45.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 32 | 68 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
89.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 32 | - | 105 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
53.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 32 | 86 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
97.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 32 | - | 124 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
61.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 32 | 68 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
105.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 32 | - | 105 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
72.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 32 | 86 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
116.82 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 20 | 32 | - | 124 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
53.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 36 | 74 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
110.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 36 | - | 114 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
72.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 36 | 74 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
131.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 36 | - | 114 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
59.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 42 | 82 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
121.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 42 | - | 128 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
73.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 42 | 108 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
136.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 42 | - | 156 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
78.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 42 | 82 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
141.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 42 | - | 128 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
94.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 42 | 108 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
156.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 42 | - | 156 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
73.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 45 | 95 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
162.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 45 | - | 145 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
92.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 45 | 95 | - | K, with keyway | EG, single, friction bearing | |
181.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 45 | - | 145 | K, with keyway | DG, double, friction bearing | |
88.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 50 | 108 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
200.36 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 25 | 50 | - | 163 | B, without keyway | DG, double, friction bearing | |
98.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 50 | 132 | - | B, without keyway | EG, single, friction bearing | |
214.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 50 | - | 188 | B, without keyway | DG, double, friction bearing |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. esterno A(Ø)
Length l1
Length l2
Bore code
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali