Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARJ1020F-M5-04: product images
ARJ1020F-M5-06: product images
Model | ARJ1020F | ||
---|---|---|---|
Connection port size | IN side | M5 (male thread) | |
OUT side (applicable tubing outer diameter) | ø4 (diameter 4 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | |
Applicable fluids | Air | ||
Proof pressure | 1.2 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.8 MPa | ||
Set pressure range | Standard: 0.1 to 0.7 MPa | ||
0.2‑MPa setting: 0.05 to 0.2 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||
Structure | Relieving type | ||
Weight (kg) | 0.015 | 0.016 | |
Cracking pressure (valve body) | 0.02 MPa | ||
Maximum effective area (OUT → IN) | 1.8 mm2 | ||
Applicable tubing material Note) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Take note of the maximum operating pressure for each of the materials when using soft nylon or polyurethane.
Model number example
(Unit: mm)
Miniature Regulator ARJ1020F Series: structural drawings / dimensional drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Main body | PBT | - |
2 | Valve guide | Brass | Electroless nickel plating |
3 | Piston | Polyacetal | - |
4 | Bonnet | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Handle | Brass | Electroless nickel plating |
6 | Spring (pressure-regulating) | Steel wire | Zinc chromate |
7 | Valve | Brass | Rubber lined |
10 | Nipple | Brass | Electroless nickel plating |
Number | Part name | Materials | Part number |
---|---|---|---|
7 | Valve | Brass, HNBR | 13434-30#1 |
8 | Gasket | Stainless steel NBR | P233014-04 |
9 | Spring | Stainless steel | 134313 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARJ1020F-M5-04 | 21 | 10.4 | 4 | M5 ×; 0.8 | 6 | 10.6 (width across flats: 10) | 3.5 | 15.5 | 50 | 17.2 |
ARJ1020F-M5-06 | 22 | 12.8 | 6 |
(Unit: mm)
Codice componente
|
---|
ARJ1020F-M5-04 |
ARJ1020F-M5-04-1 |
ARJ1020F-M5-06 |
ARJ1020F-M5-06-1 |
ARJM10-4 |
ARJM10-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Liquido applicabile | Profilo | Ambiente d'esercizio | Meccanismo di scarico | Funzione corrente contraria | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Set Pressure | Connected Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 giorni | Regolatore | Standard | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Sfiato | [In dotazione] Disponibile | [Altro] M | [M5] M5x0.8 (filettatura maschio) | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | 0.1–0.7 MPa | - | ||
22.06 € | 1 | 4 giorni | Regolatore | Standard | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Sfiato | [In dotazione] Disponibile | [Altro] M | [M5] M5x0.8 (filettatura maschio) | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | 0.05–0.2 MPa | - | ||
18.45 € | 1 | 3 giorni | Regolatore | Standard | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Sfiato | [In dotazione] Disponibile | [Altro] M | [M5] M5x0.8 (filettatura maschio) | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 6 | [Non in dotazione] N/A | 0.1–0.7 MPa | - | ||
22.06 € | 1 | 8 giorni | Regolatore | Standard | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Sfiato | [In dotazione] Disponibile | [Altro] M | [M5] M5x0.8 (filettatura maschio) | [A innesto rapido] Raccordo a gomito | ø 6 | [Non in dotazione] N/A | 0.05–0.2 MPa | - | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 stazioni | ||
24.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 stazioni |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Regolatore, valvola di sovrapressione
Regolatore
Liquido applicabile
Profilo
Ambiente d'esercizio
Meccanismo di scarico
Funzione corrente contraria
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Manometro
Set Pressure
Connected Number
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali