Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Miniature Regulator ARJ310 Series: product images
Pressure gauge connection port size | Rc1/8, NPT1/8 (female thread) |
---|---|
Applicable fluids | Air |
Proof pressure | 1.2 MPa |
Maximum operating pressure | 0.8 MPa |
Set pressure range | Standard: 0.2 to 0.7 MPa, For low pressures (0.2‑MPa setting): 0.05 to 0.2 MPa |
Ambient and operating temperature range | -5 to 60°C (no freezing) |
Structure | Relieving type |
Weight (kg) | 0.065 |
Model | Piping connection port diameter | |
---|---|---|
IN* | OUT | |
ARJ310-01 | R1/8, M5 ×; 0.8 | Rc 1/8 |
ARJ310-N01 | NPT1/8, M5 × 0.8 | NPT1/8 |
ARJ310F-01-04 | R1/8, M5 ×; 0.8 | ø4 (diameter 4 mm) one-touch fitting |
ARJ310F-01-06 | ø6 (diameter 6 mm) single-action fitting | |
ARJ310F-N01-03 | NPT1/8, M5 × 0.8 | ø5/32 (diameter 5/32)" one-touch fitting |
ARJ310F-N01-07 | ø1/4 (diameter 1/4)" one-touch fitting |
Bracket | 134856 |
---|---|
Pressure gauge Note) | G15-10-01 (Rc1/8) / G15-P10-N01 (NPT1/8) |
Model number example
ARJ310-01 structural drawing
ARJ310F-01 structural drawing
Number | Part name | Materials | Additional notes | |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | - | |
2 | Valve guide | Brass | Electroless nickel plating | |
3 | Bonnet | Brass | Electroless nickel plating | |
4 | Piston | POM | - | |
5 | Valve | Brass | Rubber lining material: HNBR | |
6 | Adjusting screw | Iron | Nickel plating | |
7 | Panel nut | Iron | Zinc Chromate | |
8 | Hex nut | Iron | Zinc Chromate | |
9 | Pressure regulator spring | Steel wire | Zinc chromate | |
10 | Valve spring | Stainless steel | - | |
11 | Spring holder | Steel strip | Zinc chromate | |
12 | Mini Y seal | NBR | - | |
13 | O-ring | NBR | - | |
14 | Lock washer | SS | Zinc chromate | |
15 | Bracket | Steel strip | Electroplating | Accessories |
16 | Pressure gauge | - | - | Accessories |
17 | Cassette | POM, stainless steel | - |
(Unit: mm)
Miniature Regulator ARJ310 Series: dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Accessory | Set Pressure | In Side Tube Size / Fitting Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € 14.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
26.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
22.73 € | 1 | 4 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
26.69 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
29.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
27.00 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
35.50 € | 1 | 4 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Supporto + Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
41.65 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
38.98 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
34.11 € | 1 | 22 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
36.95 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
34.42 € | 1 | 26 giorni | Standard | [R] R | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
22.37 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
24.94 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
26.69 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
30.15 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
38.74 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
34.18 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
36.95 € | 1 | 26 giorni | Standard | [NPT] NPT | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.58 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
37.02 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
37.31 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.87 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
33.58 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
37.02 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
37.31 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.87 € 22.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7 MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
37.90 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Supporto$Staffa | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
41.35 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
38.21 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Supporto$Staffa | 0.2–0.7 MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
37.90 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
41.35 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
41.66 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
38.21 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
45.74 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Supporto + Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
53.40 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
53.71 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
50.27 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
45.74 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Supporto + Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
53.40 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
53.71 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
50.21 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Supporto + Manometro | 0.2–0.7 MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
45.39 € | 1 | 22 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
48.82 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
45.69 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
45.39 € | 1 | 4 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7 MPa | R1/8 (filettatura maschio)$M5 × 0.8 (filettatura femmina) | ||
48.82 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
49.11 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
45.69 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [R] R | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 6 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.2–0.7MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 5/32 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
37.02 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 5/32 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
33.58 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
37.32 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0,05–0,2MPa (con guarnizione) | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
37.92 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
41.35 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
49.97 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 5/32 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
53.40 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 5/32 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.05–0.2MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) | ||
49.97 € | 1 | 26 giorni | Con attacco a innesto rapido | [NPT] NPT | [A innesto rapido] Ad azione singola | ø 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro + staffa | 0.2–0.7MPa | R1/8 (filettatura esterna)$M5 × 0,8 (filettatura interna) |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato | Funzione corrente contraria | NA |
Lato mandata, diam. collegamento | 1/8 | Direzione flusso | Da sinistra a destra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Manometro
Accessory
Set Pressure
In Side Tube Size / Fitting Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali