Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Clean Regulator SRH Series: product image (1)
Clean Regulator SRH Series: product image (2)
Clean Regulator SRH Series: product image (3)
Clean Regulator SRH Series: product image (4)
Model number example
Model | SRH3□□0 | SRH4□□0 | SRH3□□1 | SRH4□□1 | |
---|---|---|---|---|---|
Relief mechanism | Non-relief | Relief | |||
Piping connection port diameter | 1/8, 1/4 URJF1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 URJF3/8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 | |
Applicable fluids | Grade A | Clean air, N2, Ar, CO2 pure water | Clean air, N2 | ||
Grade B | Air, N2, Ar, CO2, water | Air, N2 | |||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 1 MPa | ||||
Set pressure | Low-pressure type | 0.02 to 0.2 MPa | |||
High-pressure type | 0.05 to 0.7 MPa | ||||
Ambient temperature and working fluid temperature | 0°C to 60°C (no freezing) | ||||
Fluid-contacting material (metal) | SUS316 (body is SUS316L) | ||||
Diaphragm materials | Grade A | PTFE | |||
Grade B | Fluororubber | ||||
Weight | 360 g | 730 g | 360 g | 730 g |
Clean Regulator SRH Series: structural drawing
Number | Part name | Materials | |
---|---|---|---|
Grade A | Grade B | ||
1 | Body | SUS316L | |
2 | Diaphragm | PTFE | Fluororubber |
3 | Diaphragm | PTFE | Fluororubber |
4 | Valve guide | PPS | |
5 | Bonnet | PPS |
(Unit: mm)
Rc thread type dimensional drawing
(Unit: mm)
Metal gasket seal fitting type: dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Meccanismo di scarico | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Size of Body | Set Pressure | Washing Grade | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.85 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € 192.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € 192.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
296.85 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
296.85 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
571.16 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
243.10 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2 MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2 MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
517.34 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.02–0.2MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
243.10 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7 MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7 MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
243.10 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
517.34 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 1/4 | 3 | 0.05–0.7MPa | Grado B | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.81 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.02–0.2 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
793.35 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 3/8 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 3/8 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.02–0.2MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.81 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 12 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.05–0.7 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
435.79 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.05–0.7 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R | ||
793.34 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto / Acqua | [Non in dotazione] Senza sfiato | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 3/8 | [Altro] URJF (giunti con guarnizione in metallo) | 3/8 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.81 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.79 € | 1 | 4 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.05–0.7 MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore (standard) | ||
435.81 € | 1 | 26 giorni | Aria / Azoto | [In dotazione] Sfiato | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | 4 | 0.05–0.7MPa | Grado A | Orientamento raccordo misuratore: Specifica R |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Profilo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Disponibile in ambiente sanitario | Manometro | N/A | Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Liquido applicabile
Meccanismo di scarico
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Size of Body
Set Pressure
Washing Grade
Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali